AZM 161-STS30-04
项目编号:101175486

产品描述
- 锁定把手
- 适合各种防护
- 最高 110 °C
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 161-STS30-04
商品编号(订购编号)101175486
EAN(欧洲商品编号)4030661305417
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重1,580g
机械参数
门铰链左侧
剪切力15,000N
操动件支架内部
发货范围
发货范围门锁不包括在交货范围中
备注(发货范围,号码及类型)(尺寸图中标注为灰色的部件)
安装材料的交付范围安全开关的安装底板
注意
注(通用)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.对于安装在内测的操动件,安装底板 MP TG-01必须用于将门把手固定在型材上 (101174965)。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/22 13:11