AZM 161-STS30-06
项目编号:101175491

产品描述
- 锁定把手
- 适合各种防护
- 最高 110 °C
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 161-STS30-06
商品编号(订购编号)101175491
EAN(欧洲商品编号)4030661305431
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重2,055g
总体数据 - 产品特性
紧急把手是
机械参数
门铰链左侧
剪切力15,000N
操动件支架外部
发货范围
发货范围门锁不包括在交货范围中
备注(发货范围,号码及类型)(尺寸图中标注为灰色的部件)操动件,包括安装底板紧急把手,包括安装板
安装材料的交付范围安全开关的安装底板
注意
注(通用)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/22 19:03