AZM 161
AZM 161CC-12/12RKEU -110/230
AZM 161CC-12/12RKEU -110/230
存档
项目编号:
101187920
产品描述
大配线室
手动解锁, 后面
电缆进口 4 M 16 x 1.5
热塑外壳
双绝缘
联锁保护防止不正确锁定
130 mm x 90 mm x 30 mm
6 触点
长寿命
添加到观察清单
比较
订货号
AZM 161CC-12/12RKEU -110/230 | Schmersal - The DNA of Safety