AZM 161CC-12/12RKTD-024
项目编号:101187882

产品描述
- 大配线室
- 紧急逃逸, 侧面盖板
- 电缆进口 4 M 16 x 1.5
- 6 触点
- 手动解锁, 横向
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 联锁保护防止不正确锁定
- 长寿命
订货数据
型号AZM 161CC-12/12RKTD-024
商品编号(订购编号)101187882
EAN(欧洲商品编号)4030661357126
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
外壳上部顔色黑色
外壳底部顔色 黑色
毛重434g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
增加锁定力是
紧急逃逸是
手动解锁是
操动方向数量3
辅助触点数量2
安全触点数量4
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高e
注意 (绩效水平)防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。
机械参数
联锁原理通电解锁
解锁按压解锁器旋转解锁器
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动方向上的操动件动作5.5mm
保持力 FZh 按照 EN ISO 141192,000N
锁紧力 Fmax, 最大2,600N
锁定力30N
肯定断开行程10mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力10N
肯定断开操作力,最小20N
操动速度,最大2m/s
安装螺钉
固定螺丝类型3x M5
螺钉头类型平头螺钉
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩0.6Nm
注意必须按照规定的顺序拧紧盖板螺丝。相关内容可在“图片”选项卡中的附件图纸中找到。
机械参数 - 连接技术
电缆入口4 x M16 x 1,5
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
允许的电缆类型可调实心单线实心多导线
端子(机械)笼式端子
Strip length6mm
机械参数 - 尺寸
传感器长度57.5mm
传感器宽度130mm
传感器高度90mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-30 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
注(相对湿度)不结冰无冷凝
防护等级II
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流6A
额定控制电压24VAC/DC
要求额定短路电流1,000A
电力功率消耗,最大10W
开关元件磁铁: 1个常开触点, 2个常闭触点 / 操动件: 1个常开触点, 2个常闭触点
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132.5A
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
注意
注(紧急出口)cover side在危险区域内部的操作在需要在危险区域内部进行紧急操动的情况下通过拉锁定按钮重置通过按下红色按钮紧急解锁
注(手动解锁)使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件侧面手动释放
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/06 18:32