AZM 161
AZM 161SK-12/12RIA-024G-B1
AZM 161SK-12/12RIA-024G-B1
存档
项目编号:
101214826
产品描述
螺丝连接
侧面手动解锁
2 电缆进口 M 16 x 1.5
紧凑的设计
联锁保护防止不正确锁定
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
双绝缘
高持紧力
长寿命
130 mm x 90 mm x 30 mm
特别适合滑动门
添加到观察清单
比较
订货号