AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
项目编号:101217540

产品描述
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 螺丝连接
- 侧面手动解锁
- 右手模式
- 紧凑的设计
- 对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径
- 联锁保护防止不正确锁定
- 单独编码
- 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
- 双绝缘
- 高持紧力
- 长寿命
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
订货数据
型号AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
商品编号(订购编号)101217540
EAN(欧洲商品编号)4030661412474
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码
独立编码
编码等级,依据EN ISO 14119高
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
操动件材质不锈钢
毛重485g
总体数据 - 产品特性
通电上锁是
手动解锁是
操动方向数量3
辅助触点数量1
安全触点数量5
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
机械参数
操动半径,最小95mm
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动方向上的操动件动作5.5mm
保持力 FZh 按照 EN ISO 141192,000N
锁紧力 Fmax, 最大2,600N
锁定力30N
肯定断开行程10mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力10N
肯定断开操作力,最小30N
操动速度,最大2m/s
安装螺钉
固定螺丝类型3x M6
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩0.6Nm
注意必须按照规定的顺序拧紧盖板螺丝。相关内容可在“图片”选项卡中的附件图纸中找到。
机械参数 - 连接技术
电缆入口4 x M16 x 1,5
连接器螺丝端子
线缆截面,最小.25 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
允许的电缆类型可调实心单线实心多导线
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度130mm
传感器高度90mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
注(相对湿度)不结冰无冷凝
防护等级II
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流6A
额定控制电压24VAC/DC
要求额定短路电流1,000A
电力功率消耗,最大10W
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
发货范围
发货范围不作为备件提供操动件包含在发货范围中槽密封塞
注意
注(通用)在特殊情况下,必须首先对事故风险进行彻底评估,方允许使用通电上锁工作原理的联锁设备,因为防护门有可能在电源出现故障或主开关激活时,立即开启。
注(手动解锁)使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件用于维护,安装,等等
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/18 02:23