AZM 161SK-12/12RIN-024-B1 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM 161I-B1
AZM 161SK-12/12RIN-024-B1
AZM 161SK-12/12RIN-024-B1
项目编号:
103016937
产品描述
紧急逃逸, 横向
1 电缆进口 M 20 x 1.5
螺丝连接
手动解锁
紧凑的设计
联锁保护防止不正确锁定
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
双绝缘
高持紧力
长寿命
130 mm x 90 mm x 30 mm
特别适合滑动门
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号