AZM 161I-B6L
AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L
AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L
项目编号:
101215867
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
螺丝连接
紧急逃逸, 后面
左手模式
紧凑的设计
对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径
联锁保护防止不正确锁定
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
双绝缘
高持紧力
长寿命
130 mm x 90 mm x 30 mm
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L | Schmersal - The DNA of Safety