AZM 161I-B6L
AZM 161ST-11/12I-024-B6L
AZM 161ST-11/12I-024-B6L
项目编号:
103025177
产品描述
大配线室
手动解锁
2 联接器 M12, 4- 和 8-芯
左手模式
紧凑的设计
对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径
联锁保护防止不正确锁定
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
双绝缘
高持紧力
长寿命
130 mm x 90 mm x 30 mm
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号