AZM 161ST-11/12K-024 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM 161
AZM 161ST-11/12K-024
AZM 161ST-11/12K-024
项目编号:
101192437
产品描述
大配线室
手动解锁
2 电缆进口 M 16 x 1.5
2 联接器 M12, 4- 和 8-芯
热塑外壳
双绝缘
联锁保护防止不正确锁定
130 mm x 90 mm x 30 mm
6 触点
长寿命
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号