AZM 161ST-12/11RK-024
项目编号:101192414

产品描述
- 2 联接器 M12, 4- 和 8-芯
- 手动解锁, 横向
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 联锁保护防止不正确锁定
- 6 触点
- 长寿命
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 161ST-12/11RK-024
商品编号(订购编号)101192414
EAN(欧洲商品编号)4030661352329
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
外壳上部顔色黑色
外壳底部顔色 黑色
毛重421g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
增加锁定力是
手动解锁是
操动方向数量3
辅助触点数量2
安全触点数量3
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高e
注意 (绩效水平)防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。
机械参数
联锁原理通电解锁
解锁旋转解锁器
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动方向上的操动件动作5.5mm
保持力 FZh 按照 EN ISO 141192,000N
锁紧力 Fmax, 最大2,600N
锁定力30N
肯定断开行程10mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力10N
肯定断开操作力,最小10N
操动速度,最大2m/s
安装螺钉
固定螺丝类型3x M5
螺钉头类型平头螺钉
机械参数 - 连接技术
连接器位置 底部
端子(机械)连接器插头M12, 8芯, A编码
连接器插头M12, 4芯, A编码
连接器插头M12, 4芯, A编码
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度130mm
传感器高度108.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
注(相对湿度)不结冰无冷凝
防护等级II
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui连接器,4芯 - 250V连接器,8芯 - 60V
额定冲击耐受电压,联接器 4针 {kV}2.5kV
额定冲击耐受电压,联接器 8针 {kV}0.8kV
电气参数
热测试电流2A
额定控制电压24VAC/DC
要求额定短路电流1,000A
电力功率消耗,最大10W
开关元件磁铁:1 个常开触点,2 个常闭触点/致动器 1 个常开触点,1 个常闭触点
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
引脚分配
连接Connector plug M12, 8-pole, A-coded
PIN 1A1
PIN 2A2
PIN 313
PIN 414
PIN 521
PIN 622
PIN 751
PIN 852
连接Connector plug M12, 4-pole, A-coded
PIN 163
PIN 264
PIN 371
PIN 472
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
注意
注(手动解锁)使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件侧面手动释放
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/05 08:01