AZM 161ST-22ZK-024
项目编号:101157366
存档

产品描述
- 手动解锁, 横向
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 联锁保护防止不正确锁定
- 6 触点
- 长寿命
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AZM 161ST-22ZK-024
商品编号(订购编号)101157366
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
手动解锁是
操动方向数量3
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
机械参数
联锁原理通电解锁
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动方向上的操动件动作5.5mm
保持力 FZh 按照 EN ISO 141192,000N
锁紧力 Fmax, 最大2,600N
锁定力5N
肯定断开行程10mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力10N
操动速度,最大2m/s
安装螺钉
固定螺丝类型3x M5
螺钉头类型平头螺钉
机械参数 - 连接技术
连接器位置 底部
端子(机械)Connector plug M12, 4-pole, B-coded
Connector plug M12, 4-pole, A-pole
Connector plug M12, 4-pole, A-pole
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度130mm
传感器高度90mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-30 ... +60 °C
注(相对湿度)不结冰无冷凝
防护等级II
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui连接器,4芯 - 250V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流10A
额定控制电压24VAC/DC
要求额定短路电流1,000A
电力功率消耗,最大10W
开关元件磁铁: 1个常开触点, 1个常闭触点 / 操动件: 2个常开触点, 2个常闭触点
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
注意
注(手动解锁)使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件侧面手动释放
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/05 10:25