AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM 170I-B6R
AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC
AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC
项目编号:
101140806
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
IDC联结方法
手动解锁
双绝缘
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
90 mm x 84 mm x 30 mm
紧凑的设计
联锁保护防止不正确锁定
长寿命
高持紧力
右手模式
对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号