schmersal_s_icon.png

AZM 170-02ZRK-2197 230VAC

项目编号: 101144237

产品描述:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
破线夹
SK螺丝端子

(2)
111 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点

(3)
扣紧力5N
R扣紧力30N

(4)
通电开锁
A 通电上锁

(5)
M20接线口
ST2插头连接器M12,4针
ST-2431也适用于ST; 线圈独立控制
ST8连接器M12, 8芯)

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637镀金触头

(8)
手动解锁
2197从侧面手动解锁 (如果是连接器和电源解锁版本,则为标准配置)
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • IDC联结方法
  • 手动解锁
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 紧凑的设计
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 长寿命
  • 高持紧力

订货数据

型号

AZM 170-02ZRK-2197 230VAC

商品编号(订购编号)

101144237

EAN(欧洲商品编号)

4030661131955

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM 编号,7.0 版

EC002593

ETIM 编号,6.0 版

EC002593

许可 - 标准

证书

IFA

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

机电

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

毛重

280 g

总体数据 - 产品特性

通电解锁

手动解锁

操动方向数量

2

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

性能水平,最高

c

类别

1

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

注意

按要求提供电气寿命。

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

注意

在10% Ie 及阻性负载时

任务时间

20 年

安全评估 - 故障排除

请注意:

可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。

性能水平,最高

d

类别

3

注意

用于双通道,并配有合适的逻辑单元。

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

保持力 FZh 按照 EN ISO 14119

1,000 N

锁紧力 Fmax, 最大

1,300 N

锁定力

30 N

肯定断开行程

11 mm

每个 NC 触点的正断开力, 最小力

8.5 N

肯定断开操作力,最小

17 N

操动速度,最大

2 m/s

安装

螺钉

固定螺丝类型

2x M5

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低

0.7 Nm

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大

1 Nm

注意

Torx T10

机械参数 - 连接技术

电缆入口

1 x M20 x 1,5

连接器

IDC联结方法

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

1 mm²

允许的电缆类型

可调

机械参数 - 尺寸

传感器长度

30 mm

传感器宽度

108 mm

传感器高度

84 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +60 °C

储存和运输温度

-25 ... +85 °C

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

防护等级

II

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数

额定控制电压

230 VAC

要求额定短路电流

1,000 A

电力功率消耗,最大

12 W

开关元件

2 NC

注(开关元件)

带双断、ZB型或2 NC触点的转换触点,带有电分离触点桥。

开关原理

缓动型,肯定断开常闭触点

开关频率

1,000 /h

触点材料,电气

电气参数 - 线圈控制

磁铁闭合时间

100 %

测试脉冲持续时间, 最大

5 ms

测试脉冲间隔, 最低限度

50 ms

电气参数 - 安全触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

其他数据

备注(应用)

滑动安全门

可拆卸防护门

铰链式安全防护装门

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

槽密封塞

注意

注(通用)

这种类型的端接(IDC)方法可以简单地连接软导线,而无需使用导线套圈。

注(手动解锁)

右面

底面

使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件

侧面附加手动释放装置

使用三角钥匙M3(包含在发货中)手动解锁

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表

实例汇总

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/1 上午11:45