AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
产品描述: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
无 | 破线夹 |
SK | 螺丝端子 |
(2) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
(3) | |
无 | 扣紧力5N |
R | 扣紧力30N |
I | 独立编码 |
(4) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(5) | |
无 | 电缆接头 |
ST | M12连接器 x 1 |
(6) | |
B1 | 带操动件 B1 |
B5 | 带操动件 B5 |
B6L | 带操动件 B6L |
B6R | 带操动件 B6R |
(7) | |
无 | 手动解锁 |
2197 | 从侧面手动解锁 (如果是连接器和电源解锁版本,则为标准配置) |
1637 | 镀金触头 |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 NO 触点,1 NC 触点 / 1 NO 触点,1 NC 触点 |
11/02 | 1 NO 触点,1 NC 触点 / 2 NC 触点 |
12/00 | 1 NO 触点,2 NC 触点 / - |
12/11 | 1 NO 触点,2 NC 触点 / 1 NO 触点,1 NC 触点 |
12/02 | 1 NO 触点,2 NC 触点 / 2 NC 触点 |
02/01 | 2 NC 触点/1 NC 触点 |
02/10 | 2 NC 触点, - / 1 NO 触点 |
(2) | |
无 | 扣紧力5N |
R | 扣紧力30N |
(3) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(4) | |
B1 | 带操动件 B1 |
B5 | 带操动件 B5 |
B6L | 带操动件 B6L |
B6R | 带操动件 B6R |
(5) | |
1637 | 镀金触头 |
(6) | |
2197 | 通电开锁的手动解锁 |
- 联接器 M12, 4-芯
- A-和B-编码的联接器
- 双绝缘
- 单独编码
- 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- 紧凑的设计
- 联锁保护防止不正确锁定
- 长寿命
- 高持紧力
- 右手模式
- 对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径
订货数据
产品描述 |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
商品编号(订购编号) |
101146843 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661140339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
BG cULus CCC |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
通用信息 |
独立编码 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
高 |
作用原理 |
机电 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
操动件材质 |
不锈钢 |
毛重 |
325 g |
总体数据 - 产品特性
通电上锁 |
是 |
操动方向数量 |
2 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
1 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
性能水平,最高 |
d |
控制类别,根据EN ISO 13849 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
2,000,000 操作 |
安全评估 - 故障排除
任务时间 |
20 年 |
机械参数
操动半径,最小 |
50 mm |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
合型力,符合 EN ISO 14119 |
1,000 N |
合型力,最大 |
1,300 N |
锁定力 |
30 N |
肯定断开行程 |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8.5 N |
肯定断开操作力,最小 |
8.5 N |
操动速度,最大 |
2 m/s |
安装 |
螺钉 |
固定螺丝类型 |
2x M5 |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
连接器插头M12,4芯,(A编码) 连接器插头M12,4芯,(B编码) |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
30 mm |
传感器宽度 |
108 mm |
传感器高度 |
75.5 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 |
2.5 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级,依据IEC 60664-1 |
3 |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
额定控制电压 |
24 VAC/DC |
依据EN 60947-5-1额定短路电流 |
1,000 A |
电力功率消耗,最大 |
10 W |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
注(开关元件) |
双断点转换触头,Zb类或2 NC或3 NC或4 NC触点,电气分隔 |
开关原理 |
缓动型,肯定断开常闭触点 |
开关频率 |
1,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 线圈控制
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
其他数据
备注(应用) |
滑动安全门 可拆卸防护门 铰链式安全防护装门 |
发货范围
包含在发货中 |
不作为备件提供 槽密封塞 操动件包含在发货范围中 |
注意
注(通用) |
铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面11 mm处的平面内。 操动半径可调整至最小50 mm,需使用六角钥匙扳手AF 2 mm (a) 执行机构不单独提供。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
手册
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/5/14 下午4:53