AZM 170-11ZRK-2197 24VAC/DC
项目编号:101140813

产品描述
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- IDC联结方法
- 侧面手动解锁
- 通电开锁
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 紧凑的设计
- 联锁保护防止不正确锁定
- 长寿命
- 高持紧力
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 170-11ZRK-2197 24VAC/DC
商品编号(订购编号)101140813
EAN(欧洲商品编号)4030661120010
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
毛重285g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
增加锁定力是
手动解锁是
操动方向数量2
辅助触点数量1
安全触点数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
注 (B10D 常开触点 (NO))在10% Ie 及阻性负载时
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
机械参数
解锁旋转解锁器
机械寿命, 最少1,000,000操作
保持力 FZh 按照 EN ISO 141191,000N
锁紧力 Fmax, 最大1,300N
锁定力30N
肯定断开行程11mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力8.5N
肯定断开操作力,最小8.5N
操动速度,最大2m/s
安装螺钉
固定螺丝类型2x M4
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低0.7Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大1Nm
注意Torx T10
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M20 x 1,5
电缆接头截面,最小4mm
电缆接头截面,最大10mm
线缆截面,最小0.75 mm²
电缆截面,最大1 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面,最小20AWG
线缆截面,最大18AWG
允许的电缆类型可调实心单线实心多导线
端子(机械)IDC 终端方法
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度108mm
传感器高度84mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
注(相对湿度)不结冰无冷凝
防护等级II
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
热测试电流6A
额定控制电压24VAC/DC
额定工作电压24VDC
工作电流2,500mA
要求额定短路电流1,000A
电力功率消耗,最大12W
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
注(开关元件)带双断、ZB型或2 NC触点的转换触点,带有电分离触点桥。
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132.5A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.槽密封塞
注意
注(通用)这种类型的端接(IDC)方法可以简单地连接软导线,而无需使用导线套圈。
注(手动解锁)使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件底面
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/16 18:23