AZM 170-B 带中心定位
项目编号:101208493

产品描述
- 为了 AZ 17 和 AZM 170
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 170-B 带中心定位
商品编号(订购编号)101208493
EAN(欧洲商品编号)4030661380674
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
物料代码不锈钢
毛重15g
机械参数 - 尺寸
宽度30mm
高度25mm
深度3mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/12 11:56