AZM 170 B ST-AS RAP
项目编号:101210414

产品描述
- 操动件受监控
- 通电上锁
- 线圈锁定
- 集成AS界面
- 热塑外壳
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- 双绝缘
- 高持紧力
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 170 B ST-AS RAP
商品编号(订购编号)101210414
EAN(欧洲商品编号)4030661390406
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 ASi-SaWcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
响应时间,最大100ms
毛重310g
总体数据 - 产品特性
通电上锁是
操动件,受监控是
整个系统检测,状态是
操动方向数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508
性能水平,最高c
类别 1
PFH值1.16 x 10⁻⁶/h
注(PFH值)高达最多100,000次开关循环/年
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用1
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
PFH值1.01 x 10⁻⁷/h
注(PFH值)高达最多100,000次开关循环/年
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
锁定力1,000N
锁定力30N
操动速度,最大2m/s
机械参数 - 连接技术
连接器连接器插头M12,4芯,(A编码)
机械参数 - 尺寸
传感器宽度90mm
传感器高度75.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数 - AS-i
额定工作电压26.5 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
AS-i 电流消耗,最大100mA
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书安全-从属
AS-i 版本 V 2.1
AS-i 概述 S-7.B.F.E
AS-i,IO代码0x7
AS-i, ID代码0xB
AS-i,ID代码10xF
AS-i,ID代码20xE
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0电磁控制
AS-i 输出,DO 1无功能
AS-i 输出,DO 2无功能
AS-i 输出,DO 3无功能
AS-i 参数位,P0探测到安全防护装置和操动件
AS-i 参数位,P1电磁安全锁已锁止
AS-i 参数位,P2无功能
AS-i 参数位,P3无功能
注(AS-i 参数位)FID:外围误差将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
电气参数 - 辅助电压
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
电流消耗500mA
额定工作电压24VDC
保险丝级别4A
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)LED绿色:供电电压(2)红色LED:通信故障 / 从属地址 = 0(3)LED黄色:使能状态
引脚分配
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
注意
注(通用)在特殊情况下,必须首先对事故风险进行彻底评估,方允许使用通电上锁工作原理的联锁设备,因为防护门有可能在电源出现故障或主开关激活时,立即开启。
Note voltage AUX DC稳定PELV电源
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/12 11:47