操动件 AZM 170-B25-R-G1
项目编号:101175200

产品描述
- 右手边铰链 (面对危险区的观察点)
- 带,有 星型把手
- 符合人体工程学的操作
- 无需额外门把手
- 没有突出的操动件
- 简单安装
- 多种门把手可选
- 采用默认的方型螺钉(8 mm)固定把手的可能性
请登录查看价格
订货数据
型号操动件 AZM 170-B25-R-G1
商品编号(订购编号)101175200
EAN(欧洲商品编号)4030661313009
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重165g
机械参数
把手星型把手
门铰链右侧
注意
注(通用)电磁锁AZM 179-...zrk的门把手操动件(锁定)请注意,你需要一个带锁的设备(r)。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 03:08