安装套件 AZM 170 P
项目编号:101150367

请登录查看价格
订货数据
型号安装套件 AZM 170 P
商品编号(订购编号)101150367
EAN(欧洲商品编号)4030661287751
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重210g
机械参数
安装说明和安全开关平行安装
发货范围
安装材料的交付范围U-型 AZM 170圆头螺钉 M4 x 10 依据 ISO 7380圆头螺钉 M4 x 30 依据 ISO 7380垫圈 DIN 433-4.3安装底板 AZ 17/AZM 170安装角度 AZM 170
注意
注(通用)安装组件只能与操动件AZM 170-B6一起使用。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/09 10:20