AZM 170i-B1
AZM 170I-B1
AZM 170I-B1
双绝缘
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
90 mm x 84 mm x 30 mm
紧凑的设计
联锁保护防止不正确锁定
长寿命
高持紧力
特别适合滑动门
5 产品
每页产品
过滤器
过滤器
AZM 170-02ZRI-B1 24VAC/DC
项目编号 101140798
电磁安全锁
AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC
项目编号 101140800
电磁安全锁
AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC
项目编号 101140799
电磁安全锁
AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC
项目编号 101144300
电磁安全锁
AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC
项目编号 103035125
电磁安全锁