AZM 170I-B5
AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC
AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC
项目编号:
103045797
产品描述
侧面手动解锁
螺丝连接
双绝缘
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
90 mm x 84 mm x 30 mm
紧凑的设计
联锁保护防止不正确锁定
长寿命
高持紧力
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety