AZM 170
AZM 170SK-11/11ZRI-B1-2197 24VAC/DC
AZM 170SK-11/11ZRI-B1-2197 24VAC/DC
存档
项目编号:
103001571
产品描述
双绝缘
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
90 mm x 84 mm x 30 mm
紧凑的设计
联锁保护防止不正确锁定
长寿命
高持紧力
特别适合滑动门
添加到观察清单
比较
订货号