AZM 200 B ST-T-AS P | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM 200-AS
AZM 200 B ST-T-AS P
AZM 200 B ST-T-AS P
存档
项目编号:
101194495
产品描述
线圈电压 24 VDC (Aux)
操动件受监控
线圈锁定
热塑外壳
高持紧力 2000 N
40 mm x 244 mm x 50 mm
联锁保护防止不正确锁定
双绝缘
长寿命
集成AS界面
添加到观察清单
比较
订货号