AZM 200ST1-T-1P2PW | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM 200
AZM 200ST1-T-1P2PW
AZM 200ST1-T-1P2PW
存档
项目编号:
101209371
产品描述
锁定监控
联接器 M23, 8+1-芯
热塑外壳
电子非接触,编码系统
传感器链最大长度 200 m
31串联传感器的自我监控
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
智能诊断
手动解锁
添加到观察清单
比较
订货号