AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC
项目编号:101186203

产品描述
- 钢珠锁定可调至400 N
- 2 同一壳体的开关
- 通过曲轴系统无障碍开启门
- 可提供防爆型号
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- 金属外壳
- 联锁保护防止不正确锁定
- 鲁棒设计
- 长寿命
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 终止剪割钳
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC
商品编号(订购编号)101186203
EAN(欧洲商品编号)4030661326948
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
工作原理机电
外壳材料铝
垫圈镀层材料涂色
毛重930g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
操动方向数量1
安全触点数量4
防护门数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
保持力 FZh 按照 EN ISO 141193,500N
锁定力,最小150N
锁定力,最大400N
肯定断开行程5mm
肯定断开操作力,最小15N
操动速度,最大0.2m/s
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M20 x 1,5
线缆截面,最小.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
端子(机械)Screw terminals
机械参数 - 尺寸
传感器长度46.5mm
传感器宽度130mm
传感器高度100mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +50 °C
注(相对湿度)不结冰无冷凝
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流6A
额定控制电压24VAC/DC
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
电力功率消耗,最大10W
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
触点材料,电气银
其他数据
备注(应用)滑动安全门铰链式安全防护装门
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 00:01