AZM 415
AZM 415-11/11ZPKTEI 24VAC/DC
AZM 415-11/11ZPKTEI 24VAC/DC
项目编号:
101186304
产品描述
钢珠锁定可调至400 N
2 同一壳体的开关
通过曲轴系统无障碍开启门
可提供防爆型号
手动解锁
紧急逃逸
172 mm x 100 mm x 80 mm
金属外壳
联锁保护防止不正确锁定
鲁棒设计
长寿命
2 电缆进口 M 20 x 1.5
终止剪割钳
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
AZM 415-11/11ZPKTEI 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety