AZM 415
AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC
AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC
项目编号:
101172090
产品描述
每个门的滚珠锁定力,可独立调节到 400 N
3 同一壳体的开关
带弹簧的操动件
为双开门
141 mm x 125 mm x 46,5 mm
金属外壳
联锁保护防止不正确锁定
鲁棒设计
长寿命
2 电缆进口 M 20 x 1.5
终止剪割钳
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号