AZM 415
- 金属外壳
- 联锁保护防止不正确锁定
- 鲁棒设计
- 长寿命
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 终止剪割钳
产品描述: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 NC 触点 / 2 NO 触点 |
11/02 | 3 NC 触点 / 1 NO 触点 |
11/20 | 1 NC 触点 / 3 NO 触点 |
02/11 | 3 NC 触点 / 1 NO 触点 |
02/20 | 2 NC 触点 / 2 NO 触点 |
02/02 | 4 NC 触点 |
(2) | |
X | 防护等级IP54 |
Z | 防护等级 IP67 |
(3) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(4) | |
STR | 连接器 M23 右侧 |
ST | 连接器 M23 底部 |
(5) | |
无 | 无手动解锁 |
E | 用三角钥匙手动解锁 |
F | 带三角钥匙(用锁紧螺丝固定) |
FE | 使用三角钥匙 |
RS | 用钥匙手动解锁 |
T | 锁定按钮紧急解锁(仅用于通电解锁) |
TE | 锁定按钮紧急解锁和手动释放,外部安装(仅用于通电解锁) |
TEI | 锁定按钮紧急解锁和手动释放,内部安装(仅用于通电解锁) |
NS | 采用锁定按钮紧急释放 |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | 镀金触头 |
(1) | |
A | 通电上锁 |
(2) | |
ST | 连接器 M23 右侧 |
无 | 通电开锁 |
STR | 连接器 M23 底部 |
(3) | |
无 | 无手动解锁 |
E | 用三角钥匙手动解锁(仅供通电解锁原理) |
(4) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
合型力,符合 EN ISO 14119
安全触点数量
紧急释放
紧急解锁
通电上锁
通电解锁
系统组件
操动件
门把手系统 STS
附件