AZM 415-STS30-03
项目编号:101176760

产品描述
- 锁定把手
- 适合各种防护
- 适用于EX-AZM 415
请登录查看价格
订货数据
型号AZM 415-STS30-03
商品编号(订购编号)101176760
EAN(欧洲商品编号)4030661307251
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重1,550g
机械参数
门铰链右侧
剪切力30,000N
操动件支架内部
发货范围
发货范围安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货
备注(发货范围,号码及类型)(尺寸图中标注为灰色的部件)
安装材料的交付范围安全开关的安装底板
注意
注(通用)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.对于安装在内测的操动件,安装底板 MP TG-01必须用于将门把手固定在型材上 (101174965)。
备注 - 尺寸图
注意图纸总是以开关的视图显示。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/01 13:04