AZM150-B6
项目编号:153033701

产品描述
- 可调操动件
- 特别适合铰链门
请登录查看价格
订货数据
型号AZM150-B6
商品编号(订购编号)153033701
EAN(欧洲商品编号)4030661670690
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质塑料,不锈钢
毛重38g
机械参数
操动件可调
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/15 04:20