AZM150B-STR-10/02RA-024
项目编号:153048819

产品描述
- 联接插头 M12, 8-芯
- 热塑外壳
- 旋转头可实现8个操动方向
- 简单固定,特别适合 40 mm 型材
请登录查看价格
订货数据
型号AZM150B-STR-10/02RA-024
商品编号(订购编号)153048819
EAN(欧洲商品编号)4030661689456
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCcULusTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
锁紧螺栓材料Stainless steel (1.4104)
毛重680g
总体数据 - 产品特性
通电上锁是
手动解锁是
操动方向数量2
Integrated connection, M12Yes
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
注(机械寿命)版本V2起(见产品铭牌)
保持力 FZh 按照 EN ISO 141191,500N
锁紧力 Fmax, 最大1,950N
锁定力,大约50N
肯定断开行程5mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力10N
操动速度,最大0.3m/s
安装螺钉
固定螺丝类型4x M5
财产类别8.8
固定螺钉的紧锢力矩, 最低限度1.3Nm
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值1.5Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩0.5Nm
机械参数 - 连接技术
连接器(电气)材料金属薄膜
端子(机械)联接插头:M12,8芯,A编码
机械参数 - 尺寸
传感器长度48mm
传感器宽度40mm
传感器高度204mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
防护等级III
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui30 V
过电压级别II
污染等级2
额定冲击耐受电压,联接器 8针 {kV}0.8kV
电气参数
热测试电流2A
额定控制电压24VDC
要求额定短路电流1,000A
电力功率消耗,最大8.5W
开关元件磁铁:1 个常开触点/致动器:2 个常闭触点
注(开关元件)电镀分离式触点桥
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
注,使用标准 DC-13连接器 8芯
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
注,使用标准 DC-13联接器-8芯
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
发货范围
发货范围用于未使用开口的防尘盖
注意
注(通用)在特殊情况下,必须首先对事故风险进行彻底评估,方允许使用通电上锁工作原理的联锁设备,因为防护门有可能在电源出现故障或主开关激活时,立即开启。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/01 20:59