AZM150SK-02/02RT-230
项目编号:153032165

产品描述
- 热塑外壳
- 旋转头可实现8个操动方向
- 简单固定,特别适合 40 mm 型材
请登录查看价格
订货数据
型号AZM150SK-02/02RT-230
商品编号(订购编号)153032165
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
锁紧螺栓材料Stainless steel (1.4104)
毛重588g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
紧急逃逸是
操动方向数量2
安全触点数量4
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高e
注意 (绩效水平)防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
注(机械寿命)版本V2起(见产品铭牌)
保持力 FZh 按照 EN ISO 141191,500N
锁紧力 Fmax, 最大1,950N
锁定力,大约50N
肯定断开行程5mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力10N
操动速度,最大0.3m/s
安装螺钉
固定螺丝类型4x M5
财产类别8.8
固定螺钉的紧锢力矩, 最低限度1.3Nm
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值1.5Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩0.5Nm
注意Torx T10
机械参数 - 连接技术
电缆入口3 x M20 x 1,5
线缆截面,最小.25 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
注(电缆截面)including conductor ferrules without plastic collar
允许的电缆类型可调实心单线实心多导线
端子(机械)Screw terminals
机械参数 - 尺寸
传感器长度64mm
传感器宽度40mm
传感器高度204mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui300 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别II
污染等级2
电气参数
热测试电流5A
额定控制电压230VAC
额定控制电压24VDC
要求额定短路电流1,000A
电力功率消耗,最大8.5W
开关元件磁铁:2 个 NC 触点 / 执行器:2 个 NC 触点
注(开关元件)电镀分离式触点桥
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.用于未使用开口的防尘盖
注意
注(紧急出口)仅在保护区域内部安装在需要在危险区域内部进行紧急操动的情况下
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 08:56