AZM150SK-11/02R-024
项目编号:153032124

产品描述
- 热塑外壳
- 旋转头可实现8个操动方向
- 简单固定,特别适合 40 mm 型材
请登录查看价格
订货数据
型号AZM150SK-11/02R-024
商品编号(订购编号)153032124
EAN(欧洲商品编号)4030661670645
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCcULusTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
锁紧螺栓材料Stainless steel (1.4104)
毛重590g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
手动解锁是
操动方向数量2
辅助触点数量1
安全触点数量3
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高e
注意 (绩效水平)防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
注(机械寿命)版本V2起(见产品铭牌)
保持力 FZh 按照 EN ISO 141191,500N
锁紧力 Fmax, 最大1,950N
锁定力,大约50N
肯定断开行程5mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力10N
操动速度,最大0.3m/s
安装螺钉
固定螺丝类型4x M5
财产类别8.8
固定螺钉的紧锢力矩, 最低限度1.3Nm
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值1.5Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩0.5Nm
注意Torx T10
机械参数 - 连接技术
电缆入口3 x M20 x 1,5
线缆截面,最小.25 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
注(电缆截面)including conductor ferrules without plastic collar
允许的电缆类型可调实心单线实心多导线
端子(机械)Screw terminals
机械参数 - 尺寸
传感器长度48mm
传感器宽度40mm
传感器高度204mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui300 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别II
污染等级2
电气参数
热测试电流5A
额定控制电压24VDC
要求额定短路电流1,000A
电力功率消耗,最大8.5W
开关元件磁铁:1 个常开触点,1 个常闭触点 / 执行器:2 个常闭触点
注(开关元件)有双断点
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.用于未使用开口的防尘盖
注意
注(手动解锁)用于维护,安装,等等通过 M5 三角键
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 14:06