AZM150SK-11/02RI-024-B6R
- 热塑外壳
- 旋转头可实现8个操动方向
- 编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119
- 简单固定,特别适合 40 mm 型材
订货数据
型号 |
AZM150SK-11/02RI-024-B6R |
商品编号(订购编号) |
153032227 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661547633 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
IFA cULus CCC |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
高 |
工作原理 |
机电 |
外壳材料 |
热塑塑料,聚酰胺PA 6 GF |
毛重 |
627 g |
总体数据 - 产品特性
通电解锁 |
是 |
手动解锁 |
是 |
操动方向数量 |
2 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
3 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
性能水平,最高 |
c |
类别 |
1 |
B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
注意 |
按要求提供电气寿命。 |
B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
注意 |
在10% Ie 及阻性负载时 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
注 (B10D 常开触点 (NO)) |
在10% Ie 及阻性负载时 |
安全评估 - 故障排除
请注意: |
可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。 |
性能水平,最高 |
d |
类别 |
3 |
注意 |
用于双通道,并配有合适的逻辑单元。 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
注意(机械寿命) |
版本V2起(见产品铭牌) |
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
1,500 N |
锁紧力 Fmax, 最大 |
1,950 N |
锁定力,大约 |
50 N |
肯定断开行程 |
10 mm |
每个 NC 触点的正断开力, 最小力 |
10 N |
肯定断开操作力,最小 |
40 N |
操动速度,最大 |
0.3 m/s |
安装 |
螺钉 |
固定螺丝类型 |
4x M5 |
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩 |
0.5 Nm |
注意 |
Torx T10 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
3 x M20 x 1,5 |
连接器 |
螺丝端子 |
线缆截面,最小 |
.25 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
允许的电缆类型 |
实心单线 实心多导线 可调 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
48 mm |
传感器宽度 |
40 mm |
传感器高度 |
204 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +55 °C |
储存和运输温度 |
-40 ... +85 °C |
最大相对湿度 |
93 % |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
300 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
过电压级别 |
II |
污染等级 |
2 |
电气参数
热测试电流 |
5 A |
额定控制电压 |
24 VDC |
要求额定短路电流 |
1,000 A |
电力功率消耗,最大 |
8.5 W |
开关元件 |
NC触点,NO触点 |
开关原理 |
缓动型,肯定断开常闭触点 |
开关频率 |
1,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间 |
100 % |
测试脉冲持续时间, 最大 |
5 ms |
测试脉冲间隔, 最低限度 |
50 ms |
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
其他数据
备注(应用) |
滑动安全门 可拆卸防护门 铰链式安全防护装门 |
发货范围
发货范围 |
用于未使用开口的防尘盖 操动件包含在发货范围中 |
注意
注(手动解锁) |
用于维护,安装,等等 在侧面 通过 M5 三角键 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
CCC认证
手册
下载最新版本的Adobe Reader
EU-声明 |
原件 | 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 漕盈路3336号 上海市青浦区 201712 中国 网址: www.schmersal.com.cn |
声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准. |
产品名称: | AZM150 |
型号: | 参见订购号码 |
产品描述: | 用于安全功能的带电磁联锁的锁定装置 |
标准: | 欧盟机器指令 | 2006/42/EC |
EMC指令 | 2014/30/EU | |
RoHS 指令 | 2011/65/EU |
应用标准: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
签发时间和地址: | 上海,2023年6月16日 |
签名 Michele Seassaro 总经理 |
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/9/15 上午6:20