AZM 190
AZM190-02/01RKA-24VDC
AZM190-02/01RKA-24VDC
项目编号:
131031685
产品描述
热塑外壳
长寿命
联锁保护防止不正确锁定
89 mm x 178 mm x 41 mm
操动头可以4 x 90°旋转定位
2 电缆进口 M 20 x 1.5
配电箱
精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构
机械密封以防尘
终止剪割钳
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号