AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
项目编号:133007270

产品描述
- 终止剪割钳
- 紧急逃逸, 侧面盖板
- 紧急逃逸, 后面
- 左铰链门
- 热塑外壳
- 联锁保护防止不正确锁定
- 操动头可以4 x 90°旋转定位
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构
- 机械密封以防尘
订货数据
更换商品编号103007270
型号AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
商品编号(订购编号)133007270
EAN(欧洲商品编号)8905236101205
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
操动件材质镀锌金属
锁紧螺栓材料Die-cast zinc
毛重617g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
紧急逃逸是
操动方向数量4
安全触点数量3
电缆接头数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高e
注意 (绩效水平)防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。
机械参数
联锁原理通电解锁
解锁pressing unlatcher, self-resetting (manual release)
机械寿命, 最少1,000,000操作
保持力 FZh 按照 EN ISO 141191,950N
锁紧力 Fmax, 最大2,550N
锁定力20N
肯定断开行程3.5mm
肯定断开操作力,最小20N
操动速度,最大0.3m/s
安装螺钉
固定螺丝类型2x M5
操动件自转90°
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M20
线缆截面,最小.5 mm²,硬质.5 mm²,软质
电缆截面,最大1.5 mm², flexible with ferrule2.5 mm²,硬质2.5 mm²,软质
端子(机械)接线螺钉
机械参数 - 尺寸
传感器长度41mm
传感器宽度52mm
传感器高度178mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +55 °C
注(相对湿度)不结冰无冷凝
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
频率范围50Hz60Hz
热测试电流4A
额定控制电压230VAC
工作电流4,000mA
要求额定短路电流1,000A
电力功率消耗,最大8.5W
开关元件磁铁:2 个 NC 触点/致动器:1 个 NC 触点
注(开关元件)电镀分离式触点桥
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,200/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
安装材料的交付范围3x Fastening sleevesmounting plate MP190-VD
注意
注(紧急出口)cover side在后侧
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/18 03:20