AZM190-02/10RKT-MPV-24VDC
产品描述: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | 磁铁:2 NC触点;操动件:1 NC 触点 |
02/02 | 磁铁:2 NC触点;操动件:2 NC 触点 |
02/10 | 磁铁:2 NC触点;操动件:1 NO 触点 |
02/11 | 磁铁:2 NC触点;操动件:1 NC 触点/1 NO 触点 |
11/01 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NC 触点 |
11/02 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:2 NC 触点 |
11/10 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NO 触点 |
11/11 | 磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NC触点/1 NO 触点 |
(2) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(3) | |
无 | 盖板面手动解锁 |
E0 | 无手动解锁 |
E1 | 侧面手动解锁(右) |
N | 紧急解锁 |
T | 紧急出口 |
(4) | |
无 | 不带LED开关状态显示 |
G | 带LED开关状态显示(仅用于 24 V AC/DC;不可与 -E1 和 -T组合) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24 VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
- 热塑外壳
- 长寿命
- 联锁保护防止不正确锁定
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- 操动头可以4 x 90°旋转定位
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 配电箱
- 精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构
- 机械密封以防尘
- 终止剪割钳
订货数据
更换商品编号 |
103006270 |
产品描述 |
AZM190-02/10RKT-MPV-24VDC |
商品编号(订购编号) |
133006270 |
EAN(欧洲商品编号) |
8905236101403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus CCC |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
作用原理 |
机电 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
毛重 |
400 g |
总体数据 - 产品特性
通电解锁 |
是 |
操动方向数量 |
4 |
安全触点数量 |
3 |
电缆接头数量 |
2 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
性能水平,最高 |
c |
控制类别,根据EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2,000,000 操作 |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1,000,000 操作 |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 故障排除
请注意: |
如果对1-通道力学的危险损坏的故障排除是允许的,并且对操纵有足够的保护,则可以使用。 |
性能水平,最高 |
d |
控制类别,根据EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高 |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
合型力,符合 EN ISO 14119 |
1,950 N |
合型力,最大 |
2,550 N |
锁定力 |
20 N |
肯定断开操作力,最小 |
20 N |
操动速度,最大 |
0.3 m/s |
安装 |
螺钉 |
固定螺丝类型 |
2x M5 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
2 x M20 x 1,5 |
终端连接器 |
螺丝端子 |
线缆截面,最小 |
0.5 mm² |
电缆截面,最大 |
1.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
41 mm |
传感器宽度 |
52 mm |
传感器高度 |
178 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
额定控制电压 |
24 VDC |
依据EN 60947-5-1额定短路电流 |
1,000 A |
电力功率消耗,最大 |
8.5 W |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动型,肯定断开常闭触点 |
开关频率 |
1,200 /h |
触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 线圈控制
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
其他数据
备注(应用) |
滑动安全门 可拆卸防护门 铰链式安全防护装门 |
发货范围
包含在发货中 |
Actuator must be ordered separately. |
注意
注(紧急出口) |
以防危险 仅在保护区域内部安装 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
操作指南及符合性声明
TÜV认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
UK Declaration of Conformity |
Company: | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Pune, November 16, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/26 上午8:07