AZM190-B1
项目编号:131029965

产品描述
- 直操动件
- 特别适合滑动门
- 通过橡胶减振公差补偿
订货数据
更换商品编号101029965
型号AZM190-B1
商品编号(订购编号)131029965
EAN(欧洲商品编号)8905236105777
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
毛重38g
机械参数
操动半径,最小350mm
操动件直式
注意
注(通用)操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 350 mm铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面10 mm处的平面内。铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为650 mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/17 23:30