AZM190-B5
项目编号:131029966

产品描述
- 特别适合前面安装,比如铰链门
订货数据
更换商品编号101029966
型号AZM190-B5
商品编号(订购编号)131029966
EAN(欧洲商品编号)8905236105760
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质不锈钢
毛重50g
机械参数
操动半径,最小350mm
操动件直式
注意
注(通用)操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 350 mm铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面25 mm 处的平面内。铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为650 mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/11 22:03