AZM201B-ST-T-AS-P
项目编号:103025859

产品描述
- 热塑外壳
- 高持紧力 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- 联锁保护防止不正确锁定
- 双绝缘
- 长寿命
- 集成AS界面
- 带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁
- 利用RFID技术,通用反复示教或单独编码
- I-型编码水平高,符合标准ISO 14119
请登录查看价格
订货数据
型号AZM201B-ST-T-AS-P
商品编号(订购编号)103025859
EAN(欧洲商品编号)4030661524191
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 ANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码
通用编码
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理RFID
频段 RFID125kHz
发射器输出 RFID, 最大植-6dBm
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
响应时间,最大100ms
风险持续期,最大200ms
毛重537g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
操动件,受监控是
锁是
手动解锁是
安全功能是
整个系统检测,状态是
操动方向数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
安全评估 - 联锁
性能水平,最高e
类别 4
PFH值1.81 x 10⁻⁹/h
PFD值1.59 x 10⁻⁴
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
保持力 FZh 按照 EN ISO 141192,000N
注意 (合型力 FZh)1,000 N 当使用↲AZ/ AZ/AZM201-B30操动件,用于室内.
锁紧力 Fmax, 最大2,600N
注意 (合型力 Fmax)1,300 N 当使用↲AZ/ AZ/AZM201-B30操动件,用于室内.
锁定力30N
操动速度,最大0.2m/s
固定螺丝类型2x M6
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值8Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低0.7Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大1Nm
注意Torx T10
机械参数 - 连接技术
连接器连接器插头M12,4芯,(A编码)
机械参数 - 尺寸
传感器长度50mm
传感器宽度40mm
传感器高度235.5mm
环境条件
防护等级IP66IP67
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
准备就绪时间,最大4,000ms
转换频率,最大1Hz
电气参数 - AS-i
额定工作电压26.5 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
AS-i 电流消耗,最大100mA
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书安全-从属
AS-i 版本 V 3.0
AS-i 概述 S-7.B.F.E
AS-i,IO代码0x7
AS-i, ID代码0xB
AS-i,ID代码10xF
AS-i,ID代码20xE
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0电磁控制
AS-i 输出,DO 1无功能
AS-i 输出,DO 2无功能
AS-i 输出,DO 3无功能
AS-i 参数位,P0探测到安全防护装置和操动件
AS-i 参数位,P1电磁安全锁已锁止
AS-i 参数位,P2磁铁电压在公差范围内
AS-i 参数位,P3内部设备错误(FID)
注(AS-i 参数位)FID:外围误差
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
电气参数 - 辅助电压
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
电流消耗500mA
额定工作电压24VDC
保险丝级别4A
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1) 绿色/红色LED(AS-i 双LED):有供电电压/通信故障/从属地址=0/检测到外围错误/检测到设备错误/操作保护有效(2)LED红色:内部设备错误(3)LED黄色:设备状态
引脚分配
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
发货范围
发货范围AZM201用的三角钥匙操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
注意
Note voltage AUX DC稳定PELV电源
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/16 10:33