AZM 201
AZM201BZ-ST-T-AS-P-DU
AZM201BZ-ST-T-AS-P-DU
存档
项目编号:
103044816
产品描述
热塑外壳
高持紧力 2000 N
40 mm x 235,5 mm x 50 mm
联锁保护防止不正确锁定
双绝缘
长寿命
集成AS界面
带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁
利用RFID技术,通用反复示教或单独编码
I-型编码水平高,符合标准ISO 14119
添加到观察清单
比较
订货号