AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1
存档
项目编号:103042149


产品描述
- 空置指定按钮和LED
- 热塑外壳
- 使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
- 适合滑动和铰链门
- 智能诊断
- 手动解锁
- 防护等级 IP66, IP67
- 高持紧力 2000 N
- 2个OSSD安全输出,用于安全门监控
- 2个OSSD安全输出,用于防护锁定监控
- 对称构造形式,装配在40mm型材上
- 适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能