AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A
项目编号:103016780

产品描述
- 带RFID技术的重复单独编码
- 锁定监控
- 通电上锁
- 热塑外壳
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
- 适合滑动和铰链门
- 智能诊断
- 防护等级 IP66, IP67
- 高持紧力 2000 N
- 对称构造形式,装配在40mm型材上
- OSSD 安全输出
- 适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能
请登录查看价格
订货数据
型号AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A
商品编号(订购编号)103016780
EAN(欧洲商品编号)4030661509433
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 ANATELcULusFCCICTÜVUKCA
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码
单独编码,多次示教
编码等级,依据EN ISO 14119高
工作原理RFID
频段 RFID125kHz
发射器输出 RFID, 最大植-6dBm
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
风险持续期,最大200ms
响应时间, 通过执行机构关闭安全输出,最大100ms
响应时间,通过安全输入关闭安全输出,最大值1.5ms
毛重586g
总体数据 - 产品特性
通电上锁是
电磁安全锁,受监控是
手动解锁是
短路检测是
交叉电路检测是
串联连接
是
安全功能是
整个系统检测,状态是
数字故障安全输入数量 2
故障安全数字输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
安全评估 - 联锁
性能水平,最高e
类别 4
PFH值1.90 x 10⁻⁹/h
PFD值1.60 x 10⁻⁴
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高d
类别 2
PFH值1.00 x 10⁻⁸/h
PFD值8.90 x 10⁻⁴
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
保持力 FZh 按照 EN ISO 141192,000N
注意 (合型力 FZh)1,000 N 当使用↲AZ/ AZ/AZM201-B30操动件,用于室内.
锁紧力 Fmax, 最大2,600N
注意 (合型力 Fmax)1,300 N 当使用↲AZ/ AZ/AZM201-B30操动件,用于室内.
锁定力30N
操动速度,最大0.2m/s
固定螺丝类型2x M6
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值8Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低0.7Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大1Nm
注意Torx T10
机械参数 - 连接技术
传感器链长度,最大200m
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
注意 (串联连接)设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备
电缆入口1 x M20 x 1,5
连接器螺丝端子
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面,最小23AWG
线缆截面,最大15AWG
允许的电缆类型可调实心单线实心多导线
机械参数 - 尺寸
传感器长度50mm
传感器宽度40mm
传感器高度220mm
环境条件
防护等级IP66IP67
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
空载电源电流 I0, 典型50mA
磁铁接通时的电流消耗,平均值 200mA
磁铁接通时的电流消耗, 峰值700 mA / 100 ms
额定工作电压24VDC
工作电流1,200mA
要求额定短路电流100A
外部电线和设备保险丝额定值符合 UL508 标准使用时额定电流 4A
准备就绪时间,最大4,000ms
转换频率,最大1Hz
电气参数 - 线圈控制
指定, 线圈控制IN
开关阈值-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24V时,电流消耗10mA
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度40ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C0
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
电子参数 - 安全数字输入
指定,安全输入X1 和 X2
开关阈值−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24V时,电流消耗5mA
测试脉冲持续时间, 最大1ms
测试脉冲间隔, 最低限度100ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C1
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出Y1和Y2
额定工作电流(安全输出)250mA
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.25A
测试脉冲间隔,典型1,000ms
测试脉冲持续时间, 最大0.5ms
分类 ZVEI CB24I,信号源C2
分类 ZVEI CB24I,接收器C1C2
电气参数 - 诊断输出
指定, 诊断输出OUT
工作电流50mA
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大4V
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.05A
状态显示
注 (LED开关状态显示)供电电压 UB:LED 绿色工作状态:LED绿色错误 / 功能故障:LED红色
发货范围
发货范围AZM201用的三角钥匙操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
注意
注(通用)只要操动件保持插入在电磁安全锁中,已解锁的防护门会重新锁定。在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/05 11:54