AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM 300
AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU
AZM300B-I2-ST-AS-A-P-DU
存档
项目编号:
103045604
产品描述
热塑外壳
带RFID技术的重复单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
适合滑动和铰链门
3 不同操作方向
操动件受监控
通电上锁
线圈电压 24 VDC (Aux)
卫生设计
防护等级 IP69
带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁
利用RFID技术,通用反复示教或单独编码
I-型编码水平高,符合标准ISO 14119
2 集成卡入阶段
添加到观察清单
比较
订货号