AZM300B-ST-SD2P
项目编号:103001412

产品描述
- RFID技术的通用编码
- 联接器 M12, 8-芯
- 通电开锁
- 操动件受监控
- 串联诊断输出
- 卫生设计
- 防护等级 IP69
- 适合安装在型材系统
- 热塑外壳
- 基于需求的防篡改RFID技术
- 3 不同操作方向
- 紧凑的设计
- 3 运行状态指示灯
- 适合滑动和铰链门
- 串连接线
- 手动解锁
订货数据
型号AZM300B-ST-SD2P
商品编号(订购编号)103001412
EAN(欧洲商品编号)4030661425955
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 ANATELcULusECOLABFCCICTÜVUKCA
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码
通用编码
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理RFID
频段 RFID125kHz
发射器输出 RFID, 最大植-6dBm
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
风险持续期,最大200ms
响应时间, 通过执行机构关闭安全输出,最大100ms
响应时间,通过安全输入关闭安全输出,最大值1.5ms
毛重550g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
操动件,受监控是
串联诊断是
锁是
手动解锁是
短路检测是
交叉电路检测是
串联连接
是
安全功能是
整个系统检测,状态是
操动方向数量3
故障安全数字输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
安全评估 - 联锁
性能水平,最高e
类别 4
PFH值5.20 x 10⁻¹⁰/h
PFD值4.50 x 10⁻⁵
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
注(机械寿命)作为门挡板使用时: ≥ 50.000 次操作(门的质量 ≤ 5 kg,执行速度 ≤ 0.5 m/s)
电磁安全锁和操动件之间的角度偏差, 最大2°
保持力 FZh 按照 EN ISO 141191,150N
锁紧力 Fmax, 最大1,500N
锁定力,可调整的, 位置 1 25N
锁定力,可调整的, 位置 2 50N
固定螺丝类型2x M6
固定螺钉的紧锢力矩, 最低限度6Nm
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值7Nm
Mechanical data - Switching distances
开关距离,典型2mm
肯定开关距离 "ON" Sao1mm
肯定闭合距离 "OFF" Sar20mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-3 标准
机械参数 - 连接技术
传感器链长度,最大200m
注意 (传感器链长度)根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降
注意 (串联连接)设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备
连接器连接器M12,8芯,A编码
机械参数 - 尺寸
传感器长度120mm
传感器宽度87.5mm
传感器高度35mm
环境条件
防护等级IP66IP67IP69
工作环境温度+0 ... +60 °C
储存和运输温度-10 ... +90 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
最大允许安装海拔高度3,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 %
空载电源电流 I0, 典型100mA
磁铁接通时的电流消耗,平均值 200mA
磁铁接通时的电流消耗, 峰值350 mA / 200 ms
额定工作电压24VDC
工作电流800mA
要求额定短路电流100A
外部电线和设备保险丝额定值2 A gG
准备就绪时间,最大5,000ms
转换频率,最大0.5Hz
电气保险丝容量,最大2A
电气参数 - 线圈控制
指定, 线圈控制IN
开关阈值-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度40ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C0
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
电子参数 - 安全数字输入
指定,安全输入X1 und X2
开关阈值−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24V时,电流消耗5mA
测试脉冲持续时间, 最大1ms
测试脉冲间隔, 最低限度100ms
分类 ZVEI CB24I,接收器C1
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出Y1和Y2
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
泄漏电流 Ir, 最大植0.5mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.25A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.25A
测试脉冲间隔,典型1,000ms
测试脉冲持续时间, 最大0.5ms
分类 ZVEI CB24I,信号源C2
分类 ZVEI CB24I,接收器C1C2
电子参数 - 串行诊断SD
指定,串联诊断SDOUT
工作电流150mA
控制元件的设计短路保护,P型
布线电容50nF
状态显示
注 (LED开关状态显示)供电电压 UB:LED 绿色工作状态:LED绿色错误 / 功能故障:LED红色
引脚分配
PIN 1A1 电源电压 UB
PIN 2X1 安全输入 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 安全输出 1
PIN 5OUT 串行诊断输出
PIN 6X2 安全输入 2
PIN 7Y2 安全输出 2
PIN 8IN 串行诊断输入
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
附件
建议(操动件)AZ/AZM300-B1
注意
注(通用)只要操动件保持插入在电磁安全锁中,已解锁的防护门会重新锁定。在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。对于与门框齐平的门,可使用选配安装板MP-AZ / AZM 300-1对于玻璃和聚碳酸酯门,可使用选配安装套件MS-AZ / AZM 300-B1-1。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/14 15:57