AZM40-B1
项目编号:103034199

产品描述
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
请登录查看价格
订货数据
型号AZM40-B1
商品编号(订购编号)103034199
EAN(欧洲商品编号)4030661535241
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重192g
机械参数
操动件直式
Spring force of the actuator tongue50N
机械参数 - 尺寸
操动件长度40mm
操动件宽度40mm
操动件高度20mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/25 01:48