AZM400Z-ST-I1-1P2P | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM400
AZM400Z-ST-I1-1P2P
AZM400Z-ST-I1-1P2P
项目编号:
103003732
产品描述
独立编码,带RFID技术
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
联接器 M12, 8-芯
锁定监控
1 诊断输出
手动解锁
双稳态,电机驱动系统‘’
锁紧力 10.000 N
可对300 N以下的侧向力量释放
PL e/ cat. 4/SIL 3,用于联锁和防护锁定功能
防护锁定功能的双通道输入信号
P/P和P/N开关输出的操作
门错位高容差
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号