AZM400Z-ST2-I2-2P2P-E-DU
项目编号:103046589
存档

产品描述
- 带RFID技术的重复单独编码
- 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
- 2 联接器 M12, 8- 和 5-芯
- 锁定监控
- 2
- 手动解锁
- 带辅助电压的电气手动释放
- 双稳态,电机驱动系统‘’
- 锁紧力 10.000 N
- 可对300 N以下的侧向力量释放
- PL e/ cat. 4/SIL 3,用于联锁和防护锁定功能
- 防护锁定功能的双通道输入信号
- P/P和P/N开关输出的操作
- 门错位高容差
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AZM400Z-ST2-I2-2P2P-E-DU
商品编号(订购编号)103046589
EAN(欧洲商品编号)4030661568447
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 ANATELcULusFCCICTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码
单独编码,多次示教
编码等级,依据EN ISO 14119高
工作原理RFID磁场
频段 RFID125kHz
发射器输出 RFID, 最大植-6dBm
外壳材料轻合金压铸
响应时间,最大100ms
响应时间, 通过执行机构关闭安全输出,最大100ms
毛重849g
总体数据 - 产品特性
电磁安全锁,受监控是
电子手动解锁是
手动解锁是
短路检测是
交叉电路检测是
安全功能是
整个系统检测,状态是
诊断信号数量2
故障安全数字输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
安全评估 - 联锁
性能水平,最高e
类别 4
PFH值1.00 x 10⁻⁹/h
PFD值9.00 x 10⁻⁵
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高e
类别 4
PFH值1.80 x 10⁻⁹/h
PFD值1.60 x 10⁻⁴
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
联锁原理双稳定
机械寿命, 最少1,000,000操作
注(机械寿命)具有横向力的Ftransr= 100 N: 100.000 次操作
联锁到执行机构的允许最小距离1mm
到执行机构的允许联锁距离,最大 7mm
电磁安全锁和操动件之间的角度偏差, 最大2°
设备间最小距离30mm
保持力 FZh 按照 EN ISO 1411910,000N
锁紧力 Fmax, 最大13,000N
螺栓回程侧向力,最大(靠着锁定的门)300N
注(螺栓回程侧向力)不适用于紧急出口、鲍登电缆和手动释放
固定螺丝类型2x M6
注意 (固定螺丝类型)最小属性等级 10.9
螺钉紧固力矩8Nm
机械参数 - 连接技术
连接器2 插头连接器 M12, 8 和 5 pin., 两个 A编码
机械参数 - 尺寸
传感器长度46.7mm
传感器宽度77.8mm
传感器高度166.7mm
环境条件
防护等级IP66IP67
工作环境温度-20 ... +55 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
电流消耗100mA
电流消耗,最大600mA
24V时,电流消耗,最小10mA
24V时,电流消耗,最大15mA
空载电源电流 I0, 典型100mA
螺栓运动时的工作电流,峰值600 mA / 100 ms
额定工作电压24VDC
工作电流50mA
要求额定短路电流100A
外部电线和设备保险丝额定值2 A gG
电气保险丝容量,最大2A
准备就绪时间,最大1,500ms
转换频率,大约0.3Hz
转换频率,最大0.3Hz
开/关循环(电机),最小3s
最小平均循环时间(连续运转)20s
电气参数 - 控制输入防护锁定功能
指定,控制输入E1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
控制输入的开关阈值−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
分类 ZVEI CB24I,接收器C0
分类 ZVEI CB24I,信号源C1C2C3
24V时,电流消耗,最小5mA
24V时,电流消耗,最大10mA
允许的差异时间(输入),最大10s
测试脉冲间隔,最大40ms
测试脉冲持续时间, 最大5ms
允许剩余驱动电流1.5mA
电子参数 - 安全数字输入
分类 ZVEI CB24I,接收器C1
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出Y1和Y2
额定工作电流(安全输出)250mA
控制元件的设计短路保护,P型
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
泄漏电流 Ir, 最大植1.5mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.25A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.25A
测试脉冲间隔,典型1,000ms
测试脉冲持续时间, 最大0.5ms
分类 ZVEI CB24I,信号源C2
分类 ZVEI CB24I,接收器C1C2
电气参数 - 诊断输出
控制元件的设计短路保护,P型
注意诊断输出不是安全相关输出!
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2V
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.05A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-130.05A
状态显示
注 (LED开关状态显示)供电电压 UB:LED 绿色工作状态:LED绿色错误 / 功能故障:LED红色
引脚分配
连接联接器 1
PIN 1OUT2 监控输出 2
PIN 2E1 控制输入 1
PIN 3n.c.
PIN 4Y1 安全输出 1
PIN 5OUT1 监控输出 1
PIN 6E3 控制输入 3
PIN 7Y2 安全输出 2
PIN 8E2 控制输入 2
连接联接器 2
PIN 1A1 电源电压 UB
PIN 2H2 GND
PIN 3A2 GND
PIN 4H1 辅助电压 Uhe
PIN 5FE(功能接地连接)
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
安装材料的交付范围2 x M6 (10.9)
附件
建议(操动件)AZM400-B1
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/22 16:25