AZM400Z-ST2-I2-2P2P-T-E
项目编号:103003836


产品描述
- 带RFID技术的重复单独编码
- 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
- 2 联接器 M12, 8- 和 5-芯
- 锁定监控
- 2
- 紧急逃逸
- 带辅助电压的电气手动释放
- 双稳态,电机驱动系统‘’
- 锁紧力 10.000 N
- 可对300 N以下的侧向力量释放
- PL e/ cat. 4/SIL 3,用于联锁和防护锁定功能
- 防护锁定功能的双通道输入信号
- P/P和P/N开关输出的操作
- 门错位高容差
请登录查看价格
Your selection:


请登录查看价格